Filtre catalogue
3D Search
Recherche 2D
Couleur
Catalogues
Comparer
FR
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
ou
Choix du fichier
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
Metric
Cylinders / Cylinder Components / Connecting Components
JPFJ, JPFM, JPFMC, JPFP - Poussoirs en résine - Type à forme sélectionnable, dimension L spécifiée
Misumi
...
JPFJ, JPFM, JPFMC, JPFP - Poussoirs en résine - Type à forme sélectionnable, dimension L spécifiée
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
JPFJF15-20-5
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
1/5
Référence pièce
PN
Matériau
MAT
Forme
SHAPE
D
D [mm]
L Incrément de 1 mm
L [mm]
Filetage sélectionnable
TRS
M
M
M x Pas
MXP
E Incrément de 0.5mm (type taraudé uniquement)
E [mm]
A Incrément de 1 degré (type taraudé uniquement)
A [°]
R
R [mm]
l
LL [mm]
W
W [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
JPFJF6-10-3
Polyacétal
Type plat
6
10
Normal
3
3 x 0.5
0.0
0
1.0
8
5
JPFJF8-12-3
Polyacétal
Type plat
8
12
Normal
3
3 x 0.5
0.0
0
1.5
8
7
JPFJF10-15-3
Polyacétal
Type plat
10
15
Normal
3
3 x 0.5
0.0
0
2.0
8
8
JPFJF12-16-4
Polyacétal
Type plat
12
16
Normal
4
4 x 0.7
0.0
0
2.0
10
10
JPFJF15-20-5
Polyacétal
Type plat
15
20
Normal
5
5 x 0.8
0.0
0
2.0
10
14
JPFJF16-20-6
Polyacétal
Type plat
16
20
Normal
6
6 x 1
0.0
0
2.0
10
14
JPFJF18-25-6
Polyacétal
Type plat
18
25
Normal
6
6 x 1
0.0
0
2.0
10
17
JPFJF20-25-8
Polyacétal
Type plat
20
25
Normal
8
8 x 1.25
0.0
0
3.0
10
17
JPFJF30-35-10
Polyacétal
Type plat
30
35
Normal
10
10 x 1.5
0.0
0
3.0
15
27
JPFJF40-45-10
Polyacétal
Type plat
40
45
Normal
10
10 x 1.5
0.0
0
3.0
20
37
Show compressed display (10 configurable products)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
Misumi
- JPFJ, JPFM, JPFMC, JPFP
Shorttext
Poussoirs en résine - Type à forme sélectionnable, dimension L spécifiée
Dernières modifications
29.11.2024 04:28:55
Unité
Mots clés
Poussoirs
résine
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties